• IDE
  • IDE’s Steuergeräte
  • IDE’s Visualisierung
IDE

IDE’s Steuergeräte

Die Entwicklung der Steuerungsfunktionen der embedded Applikationssoftware erfolgt in der Programmiersprache ‘C‘ unter der frei verfügbaren Entwicklungsumgebung ECLIPSE®.

ECLIPSE wurde individuell auf die Erfordernisse der Steuergeräte-Programmierung unter MATCH angepasst. So können – unabhängig von speziellen Compilern und Prozessoren – immer die gleichen Features genutzt werden. Zudem wird das Make-File automatisch angepasst sowie umfangreiche Hilfefunktionen bereitgestellt. Die Entwicklungsumgebung ermöglicht zudem die nahtlose Verwendung des durch den zertifizierten „Auto Code Builder“ (ACB) generierten embedded Software-Rahmens.

Die Übersetzung in lauffähigen Code wird standardmäßig sowohl für die Ziel-Hardware in Form des entsprechenden Hex-Files als auch für die Simulation des embedded Quellcodes auf dem PC als ausführbare Datei ermöglicht.

Die PC-Simulation ermöglicht eine problemlose Durchführung von Unit- und Integrationstests für Applikations-Software – unter Einbeziehung der embedded Core-Software. Auch das Debuggen der Software auf dem PC und die Verbindung mit einem virtuellen Maschinenmodell sind möglich.

 Eine MATCH-basierte Entwicklung der Maschinen-Applikation unter CODESYS® 3.5 wird Ende 2018 verfügbar sein.

Weitere Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
IDE
MATCH verwendet die heute üblichen Programmiersprachen und damit standardisierte bzw. frei zugängliche IDE´s zur Entwicklung der Applikationssoftware – sowohl für Maschinensteuerungen als auch für Visualisierungslösungen. Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Unsere Zubehör-Produkte vereinfachen die Arbeit bei der Software-Entwicklung, dem Softwaretest oder der Problemanalyse an der Maschine.
Die MATCH Software Suite ermöglicht auch einen Fernzugriff auf die Maschinendaten – entweder durch den direkten Zugriff des Service-Tools über WLAN oder über die Nutzung unterschiedlicher Mobilfunkstandards und perspektivisch auch über einen Cloud-basierten Ansatz.