• Softwarelösungen Display
  • V2LIB2
  • V2BAS
Softwarelösungen Display

Vision² MATCH Library

The Vision² MATCH Library (V²LIB) setzt unter CODESYS® 3.X auf der Vision² BASIC Library auf und stellt die Anbindung der Displayapplikation zu den im PDT verfügbaren Projektdaten und zum MATCH Core her.

Die verfügbaren Module vereinfachen die Applikationsentwicklung auf dem Display wesentlich: so wird über den automatisch generierten, robusten CAN Stack eine problemlos zu erstellende, fehlerfreie Kommunikation mit anderen Steuergeräten, Displays sowie Subsystemen (Dieselmotoren, Getrieben etc.) auf der Maschine möglich.

Über das integrierte Service-Modul können die Steuergeräte-Daten entsprechend den Anforderungen der spezifischen Maschine modifiziert werden. Es lassen sich Fehlerlisten, Parameter und Konfigurationen anzeigen, modifizieren und speichern.

Der anwenderorientierte, einfach handhabbare Ansatz zur Unterstützung beliebiger Sprachen und Zeichensätze ermöglicht den weltweiten Einsatz der entwickelten Display-Software.

Weitere Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
IDE
MATCH verwendet die heute üblichen Programmiersprachen und damit standardisierte bzw. frei zugängliche IDE´s zur Entwicklung der Applikationssoftware – sowohl für Maschinensteuerungen als auch für Visualisierungslösungen. Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
Unsere Zubehör-Produkte vereinfachen die Arbeit bei der Software-Entwicklung, dem Softwaretest oder der Problemanalyse an der Maschine.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Die MATCH Software Suite ermöglicht auch einen Fernzugriff auf die Maschinendaten – entweder durch den direkten Zugriff des Service-Tools über WLAN oder über die Nutzung unterschiedlicher Mobilfunkstandards und perspektivisch auch über einen Cloud-basierten Ansatz.