• IDE
  • IDE’s Steuergeräte
  • IDE’s Visualisierung
IDE

IDE’s Visualisierung

Für die Entwicklung von Visualisierungslösungen stehen Ihnen Codesys V3.X, das PDT und zwei leistungsfähige Codesysbibliotheken zur Verfügung. Diese ermöglichen es Ihnen, sowohl Widgets, Hilfsmodule als auch Funktionsmodule wie automatischen Fehlerempfang und Fehlerbehandlung, Pin- und Can-Diagnose, Nutzerauthentifikation und Internationalisierung im PDT zu konfigurieren und direkt als XML-Import in Ihre Visualisierungslösung zu übernehmen. Alle importierten Daten, Module und Logikbausteine können mit minimalem Entwicklungsaufwand als Visualisierungsseiten in Ihre Projekte eingebunden, erweitert oder komplett selbst entworfen werden. Projekt-Templates und automatisch generierte Initialisierungsfunktionen geben Ihrer Entwicklung dabei besonders in Start- und Änderungsphasen einen Geschwindigkeitsboost und helfen Ihnen, sich auf die wichtige Applikationslogik zu fokussieren.

Weitere Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Unsere Zubehör-Produkte vereinfachen die Arbeit bei der Software-Entwicklung, dem Softwaretest oder der Problemanalyse an der Maschine.
Die MATCH Software Suite ermöglicht auch einen Fernzugriff auf die Maschinendaten – entweder durch den direkten Zugriff des Service-Tools über WLAN oder über die Nutzung unterschiedlicher Mobilfunkstandards und perspektivisch auch über einen Cloud-basierten Ansatz.