No testimonials in the diving taxonomy!
Zubehör

Remote Test Bench (RTB)

Die fernsteuerbare Prüfstandshardware Remote Test Bench (RTB)  ermöglicht die Durchführung von Funktions- und Fehlermodetests von typischen Steuergeräten mobiler Arbeitsmaschinen. Am Prüfstand ist eine beliebige Steuergeräte-Hardware anschließbar.

Die RTB besteht aus einem Grundrahmen und ermöglicht über frei wähl- und kombinierbare Module eine Abstimmung auf die spezifischen Kundenanforderungen. Das Prüfstandsgehäuse kann in einem handelsüblichen 19’’-Rack montiert und somit leicht in jedes Testlabor eingefügt werden.

Per TSE-Skripteditor lassen sich die einzelnen Testfälle leicht automatisieren und somit im Sinne der Vergleichbarkeit unbegrenzt oft wiederholen. Die notwendigen Informationen können projektbezogen in den Displays dargestellt werden. Ein Wechsel zwischen den Test-Projekten erfolgt leicht und effizient mit wenigen Handgriffen – dank wechselbarer Adapterkabelbäume.

Mehrere RTB´s sind zu einem Gesamtaufbau kombinierbar. So können mehrere Steuergeräte einer Fahrzeugarchitektur im Verbund getestet werden.

Overview

Schnellzugriff auf alle Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
TÜV-zertifizierte Software-Suite zur Entwicklung und Wartung von Steuerungssoftware für mobile Arbeitsmaschinen. Funktionale Sicherheit inklusive.
Lösungen für elektro-hydraulische Maschinensteuerungen, umfangreich getestet. Funktional sicher bis zu den Sicherheitsleveln PL d bzw. AgPL d (SRL 2).
Zubehör-Produkte zur effizienten Unterstützung bei der Software-Entwicklung und bei Softwaretest und Problemanalyse an der Maschine.
Unsere flexiblen Hardwareplattformen ermöglichen in Verbindung mit MATCH die Entwicklung durchgängiger Steuerungslösungen für mobile Maschinen.
1 SYSTEM DEFINITION & EMBEDDED SOFTWARE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS
3 SOFTWARE TEST & MACHINE VALIDATION
4 PRODUCTION & END OF LINE SUPPORT
5 ENDCUSTOMER & DEALER
6 SERVICE ORGANISATION & FIELD SERVICE ENGINEERING
2 MACHINES AND SUBSYSTEMS