• Zubehör
  • RTB
  • HMG
Zubehör

Remote Test Bench (RTB)

Die fernsteuerbare Prüfstandshardware Remote Test Bench (RTB)  ermöglicht die Durchführung von Funktions- und Fehlermodetests von typischen Steuergeräten mobiler Arbeitsmaschinen. Am Prüfstand ist eine beliebige Steuergeräte-Hardware anschließbar.

Die RTB besteht aus einem Grundrahmen und ermöglicht über frei wähl- und kombinierbare Module eine Abstimmung auf die spezifischen Kundenanforderungen. Das Prüfstandsgehäuse kann in einem handelsüblichen 19’’-Rack montiert und somit leicht in jedes Testlabor eingefügt werden.

Per TSE-Skripteditor lassen sich die einzelnen Testfälle leicht automatisieren und somit im Sinne der Vergleichbarkeit unbegrenzt oft wiederholen. Die notwendigen Informationen können projektbezogen in den Displays dargestellt werden. Ein Wechsel zwischen den Test-Projekten erfolgt leicht und effizient mit wenigen Handgriffen – dank wechselbarer Adapterkabelbäume.

Mehrere RTB´s sind zu einem Gesamtaufbau kombinierbar. So können mehrere Steuergeräte einer Fahrzeugarchitektur im Verbund getestet werden.

Weitere Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
IDE
MATCH verwendet die heute üblichen Programmiersprachen und damit standardisierte bzw. frei zugängliche IDE´s zur Entwicklung der Applikationssoftware – sowohl für Maschinensteuerungen als auch für Visualisierungslösungen. Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Die MATCH Software Suite ermöglicht auch einen Fernzugriff auf die Maschinendaten – entweder durch den direkten Zugriff des Service-Tools über WLAN oder über die Nutzung unterschiedlicher Mobilfunkstandards und perspektivisch auch über einen Cloud-basierten Ansatz.