• Softwarelösungen Display
  • V2LIB2
  • V2BAS
Softwarelösungen Display

V²BASIC Library

Die Vision² BASIC (V²BAS)  ist die MATCH-Basis-Bibliothek für einen effizienten, generischen Programmieransatz der Displays unter CODESYS® 3.X.

Die Bibliothek bietet eine Vielzahl grafischer Grundelemente zur Umsetzung moderner Mensch-Maschine-Schnittstellen (HMI) sowie für ein zeitgemäßes Datenmanagement auf den Vision²-Displays.

Die V²BAS ermöglichst eine effiziente Entwicklung sehr flexibler Display-Applikation – durch programmatisch erzeugte Grafik-Elemente und einen klassenbasierten Zugriff auf alle Display-Funktionalitäten und -Schnittstellen.

Weitere Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
IDE
MATCH verwendet die heute üblichen Programmiersprachen und damit standardisierte bzw. frei zugängliche IDE´s zur Entwicklung der Applikationssoftware – sowohl für Maschinensteuerungen als auch für Visualisierungslösungen. Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Unsere Zubehör-Produkte vereinfachen die Arbeit bei der Software-Entwicklung, dem Softwaretest oder der Problemanalyse an der Maschine.
Die MATCH Software Suite ermöglicht auch einen Fernzugriff auf die Maschinendaten – entweder durch den direkten Zugriff des Service-Tools über WLAN oder über die Nutzung unterschiedlicher Mobilfunkstandards und perspektivisch auch über einen Cloud-basierten Ansatz.