The Vision² MATCH Library (V²LIB) setzt unter CODESYS® 3.X auf der Vision² BASIC Library auf und stellt die Anbindung der Displayapplikation zu den im PDT verfügbaren Projektdaten und zum MATCH Core her.
Die verfügbaren Module vereinfachen die Applikationsentwicklung auf dem Display wesentlich: so wird über den automatisch generierten, robusten CAN Stack eine problemlos zu erstellende, fehlerfreie Kommunikation mit anderen Steuergeräten, Displays sowie Subsystemen (Dieselmotoren, Getrieben etc.) auf der Maschine möglich.
Über das integrierte Service-Modul können die Steuergeräte-Daten entsprechend den Anforderungen der spezifischen Maschine modifiziert werden. Es lassen sich Fehlerlisten, Parameter und Konfigurationen anzeigen, modifizieren und speichern.
Der anwenderorientierte, einfach handhabbare Ansatz zur Unterstützung beliebiger Sprachen und Zeichensätze ermöglicht den weltweiten Einsatz der entwickelten Display-Software.