In den MATCH Toolboxen sind mehrere, thematisch gleiche Bibliotheksbausteine (Blöcke) zusammengefasst.
Die Toolboxen werden im Project Definition Tool (PDT) verwaltet. Bibliotheksbausteine werden aus dem PDT heraus durch den zertifizierten Auto-Code-Builder passgenau für die spezifische Applikation erzeugt und parametriert.
Auf Code-Ebene stehen umfangreiche Zugriffsfunktionen zur Verfügung, die eine sehr individuelle, auf die spezifische Applikation abgestimmte Nutzung der Bibliotheksbausteine ermöglichen.
Alle Bibliotheksbausteine sind TÜV-zertifiziert nach den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2)
Die Standard Toolbox ist für jede in MATCH verfügbare Controller-Plattform verfügbar. Sie enthält Treiberbausteine für die an den Steuergeräten angeschlossen Schalter, Sensoren oder auch Ventile.
Die Signal Control Toolbox enthält einen breiten Umfang an regelungstechnischen Grundelementen wie Signalglieder 1. und 2. Ordnung, Regler oder Rampen.