• Softwarelösungen Konnektivität
  • WLAN Access über TTConnect Wave
Softwarelösungen Konnektivität

WLAN Access über TTConnect Wave

Die Display-Hardware „TTConnect Wave“ enthält ein WLAN-Modul. So kann per Machine Service Tool (MST) auf die Daten der Display-Applikation zugegriffen werden.

Voraussetzung hierfür ist die Vision² BASIC Library (V²BAS) für CODESYS® 3.5. Sie vereinfacht die Anbindung des WLAN-Moduls auf der Hardware wesentlich.

Weitere Produktgruppen

Produktgruppen
Produkt
Die MATCH Software Suite unterstützt verschiedene Hardware-Plattformen.
IDE
MATCH verwendet die heute üblichen Programmiersprachen und damit standardisierte bzw. frei zugängliche IDE´s zur Entwicklung der Applikationssoftware – sowohl für Maschinensteuerungen als auch für Visualisierungslösungen. Durch die Nutzung standardisierter Programmiersprachen kann die entwickelte Funktionssoftware leicht in anderen Projekten wiederverwendet werden.
Die PC-Tools der MATCH Software-Suite sind perfekt aufeinander abgestimmt und ermöglichen unterschiedlichen Nutzergruppen eine eng verzahnte Arbeit – bei Entwicklung, Test, Inbetriebnahme, Wartung und Service. Ausgehend vom Anforderungsmanagement lassen sich Applikationen für komplexe Fahrzeug- oder Maschinensteuerungen – auch in der Kombination mehrerer Steuergeräte – in kürzester Zeit realisieren. Mit den MATCH-PC-Tools entwickeln und testen Sie gemäß V-Modell, mit durchgängig konsistenten Daten und integrierten Sicherheitsstandards.
MATCH stellt für die Programmierung von embedded Steuergeräten optimierte Softwarelösungen in der Programmiersprache ‘C‘ bereit. Die umfangreich getestete MATCH Basissoftware bewährt sich erfolgreich seit vielen Jahren auf mobilen Maschinen aller Branchen. Die Module sind in der Regel TÜV-zertifiziert – bis zu den Sicherheitsleveln SIL2, PL’d‘ und AgPL‘d‘ (SRL2).
MATCH stellt für Display-Visualisierungslösungen umfangreiche Bibliotheken unter CODESYS® 3.X bereit. Dabei werden Lösungen mit und ohne Touch unterstützt.
Die elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell entwickelt und umfangreich in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet. Im Hinblick auf Funktionale Sicherheit bieten wir Lösungen bis zu den Sicherheitslevels PL’d‘ bzw. AgPL’d‘ (SRL2) an.
Unsere Zubehör-Produkte vereinfachen die Arbeit bei der Software-Entwicklung, dem Softwaretest oder der Problemanalyse an der Maschine.