MATCH für Händler und Endkunden

Mit durchgängigen Lösungen klar im Vorteil.

Overview

MATCH für Händler und Endkunden

Konfiguration, Optimierung, Servicierung leicht gemacht

MATCH unterstützt Händler, Mietparks und Endkunden bei Service, Wartung und Reparatur. Dank des durchgängigen Ansatzes der MATCH Software Suite sind alle Stufen optimal aufeinander abgestimmt. Dadurch sind Schnittstellenverluste eliminiert.

Mit MATCH können Sie Maschinen warten und kundenspezifisch einstellen. Die Installation neuer Optionen und die Konfiguration von Subsysteme am Fahrzeug ist problemlos möglich.

Die Nutzer-Verwaltung mit ihren individuell abstimmbaren Zugriffrechten erlaubt einen speziellen Zuschnitt des Funktionsumfangs abgestimmt auf Nutzergruppen bzw. Personal. Die Möglichkeit einer zeitlich begrenzten Erweiterung von Zugriffsrechten stellt ein problemloses Arbeiten auch in schwierigen Situationen sicher.

Wartung, Konfiguration und Service mit MATCH

Die Vorteile auf einen Blick

  • Konfiguration und kundenspezifische Einstellung der Maschine
  • Umfangreiche Fehleranalysemöglichkeiten
  • Gleichzeitiger Zugriff auf alle Steuergeräte der Maschine
  • Funktionsspezifische Diagnoseseiten
  • PDF-basierte Maschinendokumentation
  • Fernzugriff für alle Funktionalitäten
  • Software-Download für die komplette Maschine
Händler und Endkunden

Tools

Händler
MST

Das Machine Service Tool (MST) in der "Service"-Version ermöglicht den Zugriff sowie die Modifikation aller Steuergerätedaten, die für Service und Wartung sowie die Nachinstallation von Maschinenoptionen relevant sind. Konfigurationen, Parameter, Kalibrierwerte und Fehlerlisten können angezeigt und modifiziert werden. Dies gewährleistet eine effiziente Wartung und auch die einfache Anpassung an spezielle Kundenanforderungen.

Zu MATCH MST
HMG

Mit dem Handmessgerät (HMG) in der Version 4000 Sie können per Knopfdruck auf die Daten des Fahrzeug-Software-Projekts zugreifen und auf einfachste Weise Sensordaten der Maschinen mit Zustandsdaten der Steuergeräte zeitsynchron erfassen und analysieren. Die gewonnenen Messdaten können per USB auf den PC übertragen und dort mit komfortablen Analysewerkzeugen ausgewertet und bearbeitet werden.

Zu MATCH HMG
Subsysteme

Die robusten elektro-hydraulischen Subsysteme sind auf der Basis von MATCH gemäß V-Modell nach den entsprechenden ISO-Qualitätsstandards entwickelt. Sie sind in allen verfügbaren Konfigurationen und Funktionsumfängen getestet, frei konfigurierbar und erfüllen i.d.R. die Anforderungen der funktionalen Sicherheit bis zu PL'd' bzw. AgPL'd' (SRL2). Verfügbar sind u.a. Zusatz- und Hilfslenkungen, elektro-hydraulische Vorsteuerungen, Lüftersteuerungen. Alle Subsysteme können über das Subsystem Configuration Tool (SCT) vor Auslieferung eingestellt und später auch serviciert werden.

Zu Zusatzlenkung
End Customer
MST

Das Machine Service Tool (MST) in der "Service"-Version ermöglicht dem OEM den einfachen Zugriff auf die aktuellen Hard- und Software-Informationen der Steuergeräte. Alle Daten können auf dem PC verschlüsselt gespeichert und so leicht mit dem zuständigen Händler ausgetauscht werden. Im Fehlerfall können Fehlerlisten ausgelesen und dem Service für die Problemanalyse übermittelt werden.

Zu MATCH MST